車載用SoC (R-Carシリーズ)開発におけるIO/PAD設計リーダー
【採用背景】
車載向けのSoC製品は、"CASE"(コネクティッド・自動化・シェアリング・電動化)に代表される自動車の電子化/高機能化を実現するためのキーパーツです。車載向けSoCである R-Car シリーズは先端プロセスを用いたルネサス内屈指の規模、機能を誇る製品になっています。
多機能を顧客の要求を、限られた本数しかない SoC の IO Pinに落としこむ必要があります。今回、R-Car におけるIO/PAD/機能マルチ機構仕様の設計やその実装、検証を推進できる技術リーダーを募集しています。
また、設計・検証はインドやベトナムの設計拠点(言語:英語)と協働開発している為、グローバルに活躍できるエンジニアを期待しています。
【具体的な仕事内容】
・要求事項からコンセプトとターゲットの具体化
・機能・検証戦略のグランドデザイン
・DFT(Design for Test)およびテスト戦略のグランドデザイン
・特性評価・評価戦略の立案
・論理設計・検証チームの技術リーディング【募集背景】
※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします
【開発対象IP】
・IO, PAD, IOピンの機能マルチ機構 およびその周辺回路
【業務のやりがい】
・自動運転やクルマを快適にするためのシステム開発において、SOCチップ開発の面から技術をリーディングしています。
・世界最大規模のSoC設計や 最先端の技術に挑戦し、世界で戦っていく仲間を求めています。
【求める人材像】
・チームをまとめ、協調性を持って業務を進められるリー ダーシップがある方
・業務において自立し、迅速に動ける方
・周囲を巻き込む力・マネジメント能力:メンバーの状況把握や業務の進捗管理ができる方
【MUST】
・デジタルフロントエンド設計におけるIO/Pad/Pinmax関連の開発経験 (3年以上)
・デジタル回路の設計、検証経験
・英語によるコミュニケーションスキル(日常会話ができる (TOEIC 600点程度))
【WANT】
・Linux環境での開発経験
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier 」(人々の暮らしを楽“ラク”にする)というPurposeの下、組み込み半導体ソリューションを提供します。高品質とシステムレベルノウハウを兼ね備えた組み込み半導体のリーダーとして、自動車、産業、インフラ・IoT分野向けに、ハイパフォーマンスコンピューティング、組み込みプロセッシング、アナログ&コネクティビティ、そしてパワーを含めた幅広い製品ポートフォリオを軸とした、スケーラブルで包括的なソリューションを提供しています。
ルネサスは、30か国以上で21,000 人を超える多様性あふれる従業員と共に、限界に挑戦しながら、デジタライゼーションを通じてユーザエクスペリエンスを充実化させ、新たなイノベーションの時代を切り開いていきます。そして世界中の人々やコミュニティの未来のために、持続可能で省エネ効果の高いソリューションの開発に全力で取り組み、「To Make Our Lives Easier」を実現します。
ルネサスで実現できること
- キャリアをスタート、そしてキャリアアップ:4つのプロダクトグループをはじめ、さまざまな部門において技術職として、また幅広いビジネスの経験を積むことができます。ハードウェア、ソフトウェアの専門知識を深めたり、新しいことにチャレンジしたりする機会があります。
- やりがいとインパクトのある仕事をする: 革新的な製品とソリューションの開発に関わることにより、世界中のお客様のニーズに応えると同時に、人々の生活をより便利で安全かつ安心なものにすることに貢献できます。
- 「ウェルビーイング」に焦点を置いた環境で最大限に能力を発揮する:ルネサスでは、リモートワーク制度などによる柔軟な勤務体制づくり、また従業員リソースグループの積極的な活動をサポートするなど、インクルーシブな職場環境構築を目指しています。従業員を第一に考えたカルチャーとグローバルなサポート体制が、入社後すぐに活躍できる環境を提供します。
自分の力で成功を掴み、キャリアを築く準備はできていますか?
ルネサスで一緒に未来を形づくっていきましょう。
VideoUrl
https://www.youtube.com/embed/k-zs4tB6nNc