次世代グローバルITシステムを担う社内コンサルタント(倉庫/ロジスティックス領域)
This vacancy has now expired. Please see similar roles below...
次世代IT組織の社内コンサルタントとして、
・グローバル業務・IT統合刷新プロジェクト(SAP, CRM, SCM, MDM, Enterprise MES他) に参画し、担当領域のソリューションの設計・実装を推進する
・グローバルIT組織の一員として、上記プロジェクトで導入したグローバルシステムを保守・拡張する
・上記プロジェクト完了のNext PhaseとしてグローバルでのDXプロジェクトの企画、推進を行う
※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。
<必須>
倉庫管理 及び ロジスティックス業務においてSAPの導入、運用経験がある(5 年以上)
英語:ビジネス会話ができる (TOEIC 700点程度)
日本語:ビジネス会話ができる (JLPT N1)
<歓迎>
グローバルでのプロジェクト経験がある
SAP ERP WM, EWM, MMの導入経験がある
SAP ERP WM, EWM, MMのいずれかのアプリケーションコンサルタントの資格を保有している
倉庫業務におけるハンディターミナルの導入経験がある
倉庫業務における各種ラベルの導入経験がある
ルネサスエレクトロニクスはグローバル統合ITシステムおよびDX推進を担う次世代リーダーを募集します。
自動車の自動運転などのAI技術やIoT技術の中核を担う半導体ソリューションへの注力を加速する弊社では、グローバル市場で勝ち続けるためにここ数年欧米の同業他社を連続して買収しています。その効果を最大限に享受し、また2兆円企業への飛躍の礎を築くため、目下グローバルでSAP, CRM, SCM, MDMをはじめとする諸基幹プロセスおよびシステムを統合するプロジェクトを推進中です。また、同プロジェクト完了後の付加価値領域におけるDX推進に向けて、欧米アの人材を最適配置したグローバルIT組織の構築および強化を図っています。
これらグローバルIT統合およびDX推進を担う次世代リーダーたる社内コンサルタントを募集します。
欧米アの仲間たちと切磋琢磨しつつ、真にグローバルな環境に身を置き、エキサイティングなプロジェクトであなたの実力を思う存分発揮しませんか。
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。 当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。 当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
- Information Technology
- Toyosu
- No
Requisition ID
53572