JUMP TO CONTENT

アナログIP回路設計エンジニア


求人内容

  • 担当技術分野 CMOSアナログIP設計 (温度センサ、BGR, AMP,コンパレータ等)
  • 対象製品:SoC, MCU製品全般

 

  • プロジェクト内容:
  1.  温度センサをはじめとするアナログIPの開発と製品性能の差別化に貢献
  2.  回路設計から評価まで、アナログIP開発一連プロセスに携わる
  3.  国内外の設計・評価・製品開発チームと協力するグローバルな開発環境

 

  • 担当業務:
  1.  温度センサおよび周辺アナログ回路の仕様検討、アーキテクチャ設計
  2.  トランジスタレベルでのアナログ回路設計、シミュレーション、性能評価
  3.  レイアウトエンジニアと連携したレイアウト検証および設計最適化
  4.  シリコンの評価、特性解析、不具合解析

資格

〈必須要件〉

  • 半導体製品におけるアナログ回路設計の実務経験(目安:8年以上)
  • CMOSアナログ回路のトランジスタレベル設計およびシミュレーション経験
  • 回路設計からシリコン評価までの開発プロセス経験
  • EDAツールを用いた回路設計・検証経験

 

〈歓迎要件〉

  • 温度センサ回路の開発経験
  • BGR、Comparator、AMPなどのアナログIP開発経験
  • レイアウト検証(LVS/DRC/PEX)およびポストレイアウト解析経験
  • シリコン評価、特性解析、不具合解析(Failure Analysis)の経験
  • ビジネスレベルの英語コミュニケーション能力

その他の情報

〈募集背景〉

事業成長・製品競争力向上のための人材強化

当社のSoCおよびMCU製品には、温度センサをはじめとする数多くのアナログIPが搭載されており、これらは製品の性能・信頼性・安全性を支える重要な技術です。温度センサをはじめとするアナログIPの開発を通じて、次世代製品の差別化に直接貢献することができます。

回路アーキテクチャ検討からトランジスタレベル設計、レイアウト検証、シリコン評価まで一貫して担当できるため、アナログ設計エンジニアとして幅広い技術力を磨くことができます。

国内外の設計、評価、製品開発チームと連携しながら開発を進めるため、グローバルな環境で技術力とプロジェクト推進力を高めることができます。

ルネサスは、「To Make Our Lives Easier(人々の暮らしをより豊かで快適にする)」というPurposeのもと、組込み半導体ソリューションを提供するグローバル企業です。世界30か国以上で活躍する21,000人を超えるエンジニアや課題解決のプロフェッショナルとともに、自動車、産業、インフラ、IoT分野における世界最先端のテクノロジー開発に携わり、より安全で、健康的で、環境にやさしく、スマートな未来の実現に貢献しています。 

 

ルネサスでは、「TAGIE(Transparent、Agile、Global、Innovative、Entrepreneurial)」を企業文化の中核としています。TAGIEは、私たちの働き方や成長のあり方、そしてPurposeの実現に向けた取り組みを支える共通の価値観です。この協調的な精神と挑戦するマインドセットが、半導体技術を通じた産業の変革と、世界中の人々の暮らしへの貢献を可能にしています。 

 

私たちは、競争力のある報酬制度に加え、充実した福利厚生をご用意しています。福利厚生の詳細については、選考プロセスの中でご案内いたします。 

 

私たちとともに未来を創造する挑戦に、ぜひ参加しませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております。 

  1. Manufacturing
  2. Kodaira
  3. No

Requisition ID

20035065_2026-10-23

Search

Browse Jobs