タイトル: ITシステムのインフラ開発・運用/Engineer
Tokyo, JP
ルネサスは日本を代表する半導体ソリューション企業であり、自動運転車両、ロボット、工場のオートメーション化、スマートホームといった幅広い最先端技術にハードウェア/ソフトウェアソリューションを提供しています。全世界で約2万人の従業員が働いており、2020年度は7000億円以上の売上を誇ります。当社は世界中の主要な日常的に使用される電子機器メーカーのキー・サプライヤーであり、当社の製品は、身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。
また2017年に米国のアナログ半導体大手であるIntersil社を、2019年に米国のアナログ・ミックスドシグナル製品を提供するIntegrated Device Technology社を買収・子会社化する等、再生フェーズから、成長フェーズへと舵を切っており、半導体の世界市場で継続的成長を目指す段階にあります。
【募集の背景】
当社の情報システム統括部では業務プロセスのDX化を推進しています。製品開発支援システム部では、設計開発製造領域におけるDX基盤構築を担当しています。IT環境面では設計製造統合基板プラットフォームの構築・保守・運用を行います。開発に当たっては、業務ヒアリングをもとにアプリケーションの特徴毎にIT環境のあるべき姿を検討し、環境の提案・設計・構築・移行・保守・運用までを担当して頂きます。
【職務内容】
半導体設計・開発・製造に関わる業務プロセスを支援する最適なIT環境の開発・保守・運用。仮想化技術を用いて、サステナブルで運用しやすいスケーラブルな運用環境を開発・運用する。個別に作られたシステムの統合およびその統合環境の設計・構築・運用を行う。エンジニアリングツールをセキュアに在宅から活用できるIT環境の設計・構築・運用を行う。
業務例
・ 各種計測器・装置などをエミュレーションする統合環境の構築・運用。
・ 設計・製造の固有システムの環境統合。またそれらを管理するプラットフォーム開発。
【人材要件:必要スキル・業務経験】
<MUST>
・ ITインフラ(ハードウェア)の設計・構築経験5年以上
・ Windows ServerとLinux Sereverの環境構築経験3年以上
・ 仮想環境(VMWare)の構築・運用経験3年以上
<WANT>
・Kubernetis開発経験
・データベースの構築・運用経験(SQLServer、Oracle、MySQL)
・ネットワークの保守・運用経験
【人材要件:必要な言語】
英語: 日常会話ができる (TOEIC 600点程度)
日本語:ビジネス会話ができる