読み込み中...
 
求人をシェアする

タイトル:  パワーマネージメントIC プロダクトエンジニア

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  アナログ製品PE・TE部
場所: 

高崎市, JP

職務機能:  Production and Technology

【募集の背景】

ルネサスのパワーマネージメントは、業界最高水準の性能、最高の効率、多岐に渡るソリューション、高い信頼性を実現し、インフラストラクチャ、モバイル、産業、自動車及び航空宇宙などの多岐の分野で貢献しています。あなたの培ってきた半導体技術(設計、ウェハプロセス、パッケージ、テスト、信頼性)の経験・知識を活かし、グローバルに展開するクロスファンクショナルチームと協力し、世界No1を目指す人を求めています。

 

【職務内容】

パワーマネージメントICのプロダクトエンジニア
 ・新製品開発の企画から量産リリース迄のクロスファンクショナルチームの調整とプロジェクト管理
 ・テストリミット設定、歩留・品質向上、製造コスト削減等のためのデータ統計分析
 ・開発品の試作、テスト、信頼性試験、量産移行の手配
 ・不良品の故障解析

 

【人材要件】

MUST

・IC開発リーダー、もしくは量産技術リーダーの3年以上の経験
・業務において関連部署・顧客とのコミュニケーションを主導した経験

WANT

・IC設計、ウェハプロセス、パッケージ、テスト、信頼性評価の経験・知識
・統計分析、故障解析の経験

・英語力:日常会話ができる (TOEIC 600点程度)