タイトル: ITシステムの開発・運用/Engineer(前後工程)
Koto-ku, JP
ルネサスは日本を代表する半導体ソリューション企業であり、自動運転車両、ロボット、工場のオートメーション化、スマートホームといった幅広い最先端技術にハードウェア/ソフトウェアソリューションを提供しています。全世界で約2万人の従業員が働いており、2020年度は7000億円以上の売上を誇ります。当社は世界中の主要な日常的に使用される電子機器メーカーのキー・サプライヤーであり、当社の製品は、身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。
また2017年に米国のアナログ半導体大手であるIntersil社を、2019年に米国のアナログ・ミックスドシグナル製品を提供するIntegrated Device Technology社を買収・子会社化する等、再生フェーズから、成長フェーズへと舵を切っており、半導体の世界市場で継続的成長を目指す段階にあります。
当社の情報システム部では、国内外の品質、テストに関わるシステム化を担当しています。半導体製品において、低消費電力、スピードなどの機能が表面的にはクローズアップされますが、製品自体の品質も非常に重要です、それを支えるテストプロセスも軽視できません。それら品質、テストの業務プロセスにおいて、効率的なシステム提案やシステム化を情報システム統括部で進めています。システム開発においては、設計、品質、生産部門の意見、要望をヒアリングし、システムとしてあるべき形を検討します。それに関わる一連の要件定義、設計、開発、保守、運用を担当して頂きます。
【職務内容】
グローバル半導体企業の前工程工場、後工程工場で主に生産に関わる品質システム、テストシステムに関連する日常の運用業務(システムの開発、運用、保守)。生産、設計のシステム要望を確認し、品質システム、テストシステムに関する検討、提案をしながら効率のよいシステムを推進していく業務。
業務例
・生産の品質を管理、支援するSPC管理システムの開発
・顧客特有のIDをチップ内へ書き込むファイナルテストシステムの開発
・テスト結果データをもとにしテスト時間短縮をダイナックに適用するシステムの開発
【人材要件:必要スキル・業務経験】
<MUST>
・半導体事業会社の経験もしくは、ITシステムのコンサル経験
・WebシステムもしくはSQLを用いたシステム開発経験 5年以上
・ITスキル(DB技術(Oracle,Postgres,SQL)、OS技術(Linux,WondowsServer)、VMware、FTP、セキュリティ,ネットワーク(データ伝送),プラットフォーム)の基礎知識
<WANT>
・半導体事業会社のIT部門、テストシステム、品質システムの経験
・システム基本設計、概要設計が可能なIT知識
・システム開発プロジェクトの推進
・設備制御(SECS通信等)
【人材要件:必要な言語】
英語: 日常会話ができる (TOEIC 600点程度)
日本語:ビジネス会話ができる