読み込み中...
 
求人をシェアする

タイトル:  ネットワークエンジニア(構築運用)

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  (Network Operations)
場所: 

Tokyo, JP

職務機能:  Information Technology

【背景】

ルネサスは日本を代表する半導体ソリューション企業であり、自動運転車両、ロボット、工場のオートメーション化、スマートホームといった幅広い最先端技術にハードウェア/ソフトウェアソリューションを提供しています。全世界で約2万人の従業員が働いており、2019年度は7000億円以上の売上を誇ります。当社は世界中の主要な日常的に使用される電子機器メーカーのキー・サプライヤーであり、当社の製品は、身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。

当社はITインフラストラクチャの運用をグローバルなチーム体制に変更しました。ネットワーク環境についてもエンタープライズ規模の環境を今後グローバル体制で社内で構築・運用していきます。このグローバルネットワークオペレーションチームの一員として、日本およびアジア地域で活躍出来る人材が必要となっています。

 

【職務内容】

グローバルネットワークオペレーションチームの日本・アジアチームのネットワークエンジニア

  • チームの一員として、日本及びアジア全体のLAN・WAN・無線LAN・音声網などエンタープライズネットワーク環境のすべての側面を管理・サポートする
  • グローバルチームと連携しネットワークの設計、ハンズオンでの実装、管理を行う。
  • ネットワークプロジェクトを管理し、目標・納期・予算・品質を備えたサービスを提供する。プロジェクト管理には、ソリューション設計、プロジェクトスケジュールの作成、プロジェクトのマイルストーンの状況報告に伴うコミュニケーションを含む。
  • 業務委託ベンダを管理し、継続的な運用サポート、ライフサイクルを実施する。
  • ネットワーク関連サービスをカバーする24時間365日のグローバルのオンコールチームの一員として障害等に対応する。
  • プロジェクトベースの出張等において現地の営業時間外にも柔軟に対応する。
  • システムの継続的な改善と最適化を促進する。

 

【人材要件:必要スキル・業務経験】

<MUST>

  • 日本語と英語によるバイリンガルな筆記と会話のスキル
  • 5年以上の企業ネットワークの設計、構築、運用の経験
  • チーム指向の環境で仲間と効果的に仕事ができ、ネットワーク関連のプロジェクトをリードし、必要に応じて問題解決をリード出来る
  • 業務に影響を与える障害等を効率的に復旧するためにトラブルシューティングの方法論をリードできる
  • LAN、レイヤ2/3スイッチング、IPルーティング、ケーブル配線の実務知識、およびこれらの構成と実装の経験
  • TDMやイーサネット、サイト間VPN、フレームリレーやMPLSなどのパケットスイッチング技術を含むWANアーキテクチャの理解、そして、WAN関連サービスプロバイダーと協力して問題を切り分け解決するためのトラブルシューティングができる
  • DNS、IPドメインアーキテクチャ、証明書管理の知識
  • 企業環境でのCisco無線LAN環境の設定、サポートの経験

 

<WANT>

  • NGFW、サンドボックス、UTMなどのセキュリティフレームワークの知識。Fortigateの経験
  • ネットワーク管理用のスクリプト言語python、expect、PowerShell、Ansibleの経験
  • CCIE, CCNP, CCDP, and Security+などネットワークの資格
  • WAN最適化技術の経験
  • ワイヤレスLANハードウェア、構成、セキュリティおよびサポートの経験
  • VoIPシステムのサポートの経験
  • ロードバランサーの経験
  • SDN および SD-WAN の経験

 

【必要な語学力】

  • 英語: ビジネス会話ができる (TOEIC 700点程度)
  • 日本語:ビジネス会話ができる