読み込み中...
 
求人をシェアする

タイトル:  ArmマイコンのCPUサブシステムの開発

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  デバイスプラットフォーム開発部
場所: 

小平市, JP

職務機能:  Hardware (Digital)

募集の背景:

IoTをはじめとした今後の成長が見込まれる新しい市場に向けた、多様なマイコン製品の開発が必要となっており、これに対応する新たなバスシステム開発の要求が高まっている。一方で、CPUおよびその周辺回路の知識や製品全体のアーキテクチャの知識など、CPUを含むバスシステムの開発には一定の専門性が必要であり、人財強化を図ることが急務となっている。
 

職務内容:

・マイコンの主たる構成回路のひとつであるCPUサブシステムの開発を担当いただきます。
・CPU、メモリ、周辺機能が接続される基幹バス、および割込み制御回路やデバッガ機能などのCPU周辺機能の設計です。
・仕様設計から論理設計、検証までを行います。
・新しい設計技術やアーキテクチャを採用し、IoTなどの新規市場に向けた多機能で高性能、かつ低電力な製品を実現するプラットフォームを開発します。
 

人材要件:

MUST

 ・何事にも前向きに主体性をもって取り組める
 ・マイコンやSOC、CPUアーキテクチャ、CPU周辺回路の基礎知識を有する
 ・LSIやIPの開発において、論理設計、機能検証に従事した経験を有する

 ・英語力(TOEIC 600点程度)

WANT

 ・ArmのCPU仕様、バスプロトコル、CPU周辺回路の基本知識を有する
 ・論理合成、非機能検証、タイミング検証に従事した経験を有する
 ・論理設計だけでなくDFT、レイアウトなどのバックエンド設計に関しても一定の理解があり、各設計担当者と会話ができること
 ・外注(海外、国内)を活用し開発を行った経験を有する