求人をシェアする

タイトル:  A-306 車載向けミックスドシグナルIC開発エンジニア

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国名:  JP
都道府県:  Tokyo
市区町村:  Kodaira-shi
部署:  車載ミックスドシグナル開発第一部
事業本部:  オートモーティブソリューション事業本部
オフィス:  武蔵
職務機能:  Hardware(Analog)
職務タイプ:  正社員
説明: 

各自動車メーカが、完全自動運転の実用化を目指す動きを加速させている。その際、搭載するECU(電子制御ユニット)では多種多様な制御を行う。今後各種車載向けドライバー制御をコアコンピタンスとして事業展開する中で、アナログ系の開発に携わったエンジニアを募集する。
アナログIC開発者でドライバー制御(電圧、電流制御)及び多電源系のアナログICの開発を経験し
高精度の制御技術(特に電流制御)および多電源系のトラブルの防止を提案できる人材が必要

 

[Role and Responsibility]

車載向けミックスドシグナルICの設計/顧客対応/製品開発業務
①カスタム品/汎用品の仕様設計
②回路設計/評価/量産移管の開発一連の業務
③日程及び外部リソース管理

 

[MUST]

 ・アナログ回路設計経験者
 ・EMC,イントラEMCに対する知見
 ・半導体デバイスの基礎知識

 

[WANT] *下記のいずれか一つ以上

 ・車載アナログ設計経験
 ・ドライバー制御設計経験
 ・機能安全(ISO26262)の知識
 ・機能記述、A/Dmix設計、システム・アーキテクチャ設計経験
 ・MATLAB、Saber等を用いた機電一体設計経験 

 

[語学力]

  ・TOEIC:500点以上

  ・日本語:ビジネス会話ができる

類似の求人を探す: