タイトル: 産業・民生向け高電圧モータ制御ソリューション開発
小平市, JP
【募集の背景】
現在、世界では年間100億個以上のモータが使用されていますが、工場の省人化に伴うロボットや自動化装置導入の加速、家電機器(エアコン、冷蔵庫、洗濯機等)の新興国でのさらなる需要増といった従来からの用途に加えて、高齢化に伴うアシストロボットや小型乗り物、さらには小型医療機器の増加等、モータを用いた新たなアプリケーションが増えており、モータを用いた市場がさらなる広がりを見せています。
このような市場の動きに対して、ルネサスでは従来からの産業向け、家電機器向けのモータ制御分野ではW/Wトップクラスのマイコンのシェアを持っていますが、今後の新たなアプリケーションの増加に応えていくために、マイコンを中心としたモータ制御ソリューションのさらなる拡充・強化が必要となっています。
そのため、今回、モータ制御技術を軸として、この新たな製品・ソリューション強化を進めていく活動を共にリード・チャレンジしていくメンバを募集します。
【職務内容】
産業・民生モータ制御機器向け事業を拡大するため、AC200V以上の高電圧対応のハードウェア、ソフトウェアによる新たなソリューションの企画・開発を推進するために、以下の業務を遂行:
・高電圧インバータ制御回路基板の設計・開発・評価
・モータ制御回路を活用する応用機器のリファレンスキットの企画
・上記に関連する顧客サポート、顧客との共同開発
【人材要件】
MUST
モータ制御装置に関して、以下の技術・経験:
・マイコン等のデジタル回路、電源、インバータ等のアナログおよびパワー回路を含む制御基板の設計。
・電源、オシロスコープ、負荷装置など評価機器を用いた評価。
WANT
・ゲートドライバ、MOSFETなどを使ったモータ駆動用インバータ回路の設計経験。
・絶縁回路設計経験。
・CADソフト(OrCAD等)を使った設計スキル(回路設計等)。
・マイコンに関する技術知識(ハードウェアおよびソフトウェア)
・英語力(TOEIC 600点程度)