求人をシェアする

タイトル:  リチウムイオン電池残量管理組込ソフトウエア開発エンジニア

求人ID:  36199
会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  バッテリーマネジメントソリューション部
場所: 

Kodaira City, JP

職務機能:  Software

募集の背景

リチウムイオンバッテリを使用するアプリケーションが増加しており、私たちはアプリケーションに応じたICと電池残量管理ソフトウエア、ツールを提供し、ビジネスを拡大中であるが、開発数が増加し、ソフトウエア開発においてはリソースが不足している。
ビジネス拡大においては、キットソリューションの拡充、高精度残量アルゴリズム開発、ツール開発も推進する必要があり、主体的にソリューション検討、開発を進め、顧客への価値を提供できるエンジニアが必要となっている。

 

職務内容

1. リチウムイオン電池アプリケーションのソリューションシステム開発

2. 自社開発品のリチウムイオン電池残量管理ICに組み込む制御用ソフト,アルゴリズム開発
3. リチウムイオンバッテリー顧客、エンドユーザー顧客の要求に応じたソフトウエア開発

 

人材要件

MUST

1. Renesas RL78コアでのソフトウエア開発スキルまたは組み込みソフトウエア開発スキル。システム要求をソフトウエアの設計仕様にまとめることができる。
2. ソフトウエア開発プロセスの経験。
 ・ C 言語で問題なくソフト開発ができること。
 ・ マイコンソフト開発経験。
 ・ 英文仕様書を理解しソフト開発ができること。
3. リチウムイオン電池に関する基礎知識。

4. 英語力:ビジネス会話ができる (TOEIC 700点程度)

WANT

 ・ アナログ IC 制御に関する知識。
 ・ C++、C#、Python 等のソフト開発経験。
 ・ プロジェクトマネージメント経験。