求人をシェアする

タイトル:  民生・産業 向けSoCのバックエンド設計者

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国名:  JP
都道府県:  Tokyo
市区町村:  Kodaira-city
部署:  SoCバックエンド設計部
事業本部:  ブロードベースドソリューション事業本部
オフィス:  武蔵
職務機能:  Hardware (Digital)
職務タイプ:  正社員
説明: 

<募集背景>

IoTやIndustory 4.0時代を迎え、民生、産業分野向けSoC開発製品数が増加するとともに、プロセス微細化に伴って搭載回路規模も増大しております。競争力あるPPA(Power, Performance and Area)を実現する先端プロセスのSoC製品を Time to Marketに市場・顧客へ届けるため、バックエンド設計者の増員が急務である為、同人財の募集を致します。
チーム統括としては、民生、産業機器に関するソリューション要求に知見があり、顧客視点で半導体の役割分担を含めたシステム仕様を提案し、半導体について先端プロセスでのLSI見積もり及び収益性ある製品計画、開発を取り纏められる人材を募集致します。

 

<職務内容>

対象製品

  • 民生・産業向けSoC (ASSP, ASIC)

担当技術分野

以下のいずれかのバックエンド設計を担当(複数工程担当可はより良い)

  • バックエンド設計チーム統括
  • DFT設計・検証
  • 論理合成、タイミング検証(STA)

 

<求める人材要件>

MUST

  • LSIのバックエンド設計経験(DFT, STA、等)

WANT

  • 海外顧客が多いため、海外勤務経験があり語学、クロスカルチャに秀でていること
  • プロジェクトマネージメント経験
  • LSI/IP設計、EDA開発・導入、または、設計基盤開発の経験
  • 自発的に知識の幅を広げる向上心があること。
  • 元気で明るく仕事ができること。

 

<必要な語学力>

  • 英語:相手の話を聞ける (TOEIC 500点程度)

 

類似の求人を探す: