求人をシェアする

タイトル:  IoT向けマイコンのシステム制御回路の開発

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国名:  JP
都道府県:  Tokyo
市区町村:  Kodaira-City
部署:  IoTデバイスプラットフォーム開発部
事業本部:  ブロードベースドソリューション事業本部
オフィス:  武蔵
職務機能:  Hardware (Digital)
職務タイプ:  正社員
説明: 

[募集の背景]

  • 事業の再成長に向け多数の新規マイコン製品の開発が企画されるなかで、新機能を取り込んだシステム制御部開発の要求が増加しています。
    一方で、電源、発振器といったアナログ回路についての知識や非同期設計技術など、システム制御部の開発には高い専門性が必要となるため、人材育成を図りながら開発力を強化していくことが急務となっており、知見・経験を持った人財を募集します。

[職務内容]

  • 当社の民生・産業向けマイコンに搭載されるシステム制御部の開発を担当。
    - 新規製造プロセスの採用やIoTなど新たな応用分野に向けたシステムIPの開発
    - または既存システムIPをベースとした機能拡張、展開品開発
    - システム制御の要素回路(*1)の仕様、方式設計、機能検証を主として担当。
     (*1) リセット制御、モード制御、クロック制御、電源監視・電源制御、低消費電力機能など

[求める人材要件:スキル]

  Must

   ・何事にも前向きに、やる気をもって取り組めること。
     ・マイコンやCPU内蔵SOCの製品仕様に関する基礎知識。
     ・製品開発、IP開発において、論理設計、機能検証に従事した経験。

  Want

     ・電源、発振器などのアナログ回路についての基礎知識。
     ・論理合成、非機能検証、タイミング検証に従事した経験。

   ・論理設計だけでなくDFT、レイアウトなどのバックエンド設計に関しても一定の理解があり、各設計担当者と会話ができること。
     ・設計チームのリーダーの経験、または外注(海外、国内)を活用し開発を行った経験。

[必要な語学力]

  英語 :日常会話ができる (TOEIC 600点程度)

  日本語:ビジネス会話ができる

類似の求人を探す: