タイトル:  車載SoC. MCUのDFT設計

求人ID:  32138
会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  MCU LMT第二部
場所: 

Kodaira City, JP

職務機能:  Hardware (Digital)

【職務内容】

車載SoC, MCUのDFT(SCAN,MBIST)設計業務。テストコスト、車載品質を両立するDFT技術開発、製品適用

 ・DFT仕様検討:コスト,品質目標と製品仕様からDFT(SCAN,MBIST)の仕様を検討
 ・DFT回路実装:仕様に基づき,MBISTおよびSCANの回路実装を実施
 ・DFT回路検証:回路構造チェッカ,フォーマル検証や論理シミュレーションによる回路検証
 ・故障検出率確認:車載品質を満たす故障検出の確認

 

【背景】

車載向けのSoC、MCU製品は、"CASE"に代表される自動車の電子化/高機能化を実現するためのキーパーツです。従来以上に機能、性能の向上が求められ、SoCやMCUは大規模化、複雑化が加速しています。非車載分野の半導体ベンダの市場参入で、競争が激化しコスト競争力向上も課題です。

また、ルネサスの優位性でもある品質の維持、強化も必須の状況です。

製造不良を検出する目的のDFT(SCAN, MBIST)においても、テストコスト低減と品質向上を両立する技術開発、製品適用をスピード感をもって実施する必要があり、本来の目的に加えASIL規格を満たすため、フィールドでのハードウエア診断にも応用されるなど、より多角的な視点も必要です。

また設計は、ベトナムの設計拠点に展開しているため、グローバルに活躍できるエンジニアを期待しています。

 

【人材要件①】

[Must]

 ・DFT設計経験 3年以上
 ・英語によるコミュニケーションスキル

[Want]

 ・ハードウエア記述言語の理解
 ・テスト、評価経験
 ・タイミング設計経験

 

【人材要件②必要な語学力】

[英 語] 相手の話しを聞ける TOEIC 500点程度

[日本語] ビジネス会話ができる