求人をシェアする

タイトル:  RADARソリューション開発

求人ID:  33901
会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  ソフトウェアプラットフォーム開発部
場所: 

Kodaira City, JP

職務機能:  Software

 

【背景】

車載用の運転支援や自動運転分野において、カメラとRADARの組み合わせによるLevel-2や2+の運転支援システム実現は標準になりつつあります。100年に一度と言われる自動車システムやビジネスモデルの変革期の中で、私たちはシステムソリューションへのシフトを行っていきます。自動運転の分野においてルネサスは、カメラと車載RADAR向けのMMICなどによる複数のセンシング技術を組み合わせた未来の自動運転技術を追求していきます。 車載RADAR分野では今後さらなる精度向上や、高い角度分解能によって鮮明な画像が得られるイメージングRADARのような要求に拍車がかかるでしょう。私たちは常に最先端の技術を追求し、より安全な自動運転の社会を目指していきます。このようなチャレンジに一緒に取り組んでくださる方を求めています。

 

【職務内容】

・Radar Softwareプラットフォームの企画提案
・MMICの自動キャリブレーション手法検討・特性評価環境構築
・未来の自動運転に向けたRadarアルゴリズムの検討、そのアルゴリズムを効率よく処理できるようなデバイスの提案。
・複数のセンサを組み合わせた次世代のセンサーフュージョンの開発

 

【人材要件 ①必要な技術力】

[Must]

 ・Radar関連技術の経験者
  ‐ 信号処理技術者 or RF技術者

[Want]

 ・Radarセンサに関する知識・開発経験者
  ‐ レーダーセンサ、評価・測定技術をお持ちの方
 ・MATLAB/SIMLINKツールを利用した信号処理シミュレーション経験をお持ちの方
 ・海外との業務経験
 ・プロジェクトリーダー、マネージメント経験

[語学力]

 ・英 語 日常会話ができる TOEIC 600点程度

 ・日本語 ビジネス会話ができる