求人をシェアする

タイトル:  車載ソフトウェア:システムテスト設計エンジニア

求人ID:  33582
会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  ソフトウェアプラットフォーム開発部
場所: 

Kodaira City, JP

職務機能:  Software

【背景】

自動車の価値が、従来の”走る・曲がる・止まる”から、“自動運転、コネクテッド”など、アプリケーション・SWにより生み出される価値に大きく変化しています。私たちルネサスも単なるデバイスベンダーではなく、顧客、及びパートナー企業と密に連携し、アプリケーション、SW、開発環境を提供するSolutionベンダーに生まれ変わる必要があります。ルネサスのデバイスの強みを活かしたSoftware Define Vehicle を実現するために、自動車・Mobilityの新価値を新たに創造し、顧客視点で製品・サービスを定義・実現するシステムアーキテクトを求めています。

ルネサスの車載SW開発部門は、本質的なモノの価値を追求するイノベーティブなSW・開発環境によりクルマ・モビリティの新しいソリューションを創造する集団です。ゴールに向けた必要なチャレンジを迅速に行うため、個々の能力・アイデアを尊重して、Openなフィードバックを積極的に交換し合える素晴らしい仲間・環境がグローバルに存在します。私達と共に成長しゴールを共にする新しい仲間を募集しています。

さらにルネサスは、あらゆる多様性(ダイバーシティ)や価値観を尊重し、互いに受容(インクルージョン)する職場環境の整備と企業風土の醸成に積極的に取り組んでいます。 グローバル企業としてのルネサスの強みの一つは、20か国以上の地域で、国籍や人種、思想、文化、言語、性別、年齢など、多様な人材および価値観を持った人材が活躍していることにあります。事実、ルネサスの社員全従業員の50%以上が外国人を占めるようになりました(FY21年度)。そのため、ますます英語やリモートによるコミュニケーション力のある人材が求められています。

 

【職務内容】

・ADASおよび通信ゲートウェイ向けルネサスSoC/MCU製品のシステムテスト戦略全般を定義する。
・ユースケースとシステム要件を分析し、テストチェーン全体に対するオーナーシップを持った体系的なアプローチでテスト仕様を導き出す。
・自動テストシステム(CI/CD)に基づくシステム検証のためのテストプランとテストケースの開発
・OS、ドライバ、サンプルアプリ、HWシステムボード、SoC/MCUを含むSWプラットフォームに対するテスト活動の計画および指導
・英国、ドイツ、ベトナム、日本にいるプログラム/プロジェクトマネージャー、開発者、テスターと協力し、システムテストケースを開発・実行する。

 

【人材要件】

[Must]

 ・コンピュータサイエンス、情報工学、電子工学の分野でMSc/BScの学位を取得、または同等の実務経験を有すること。
 ・自動車産業、家電製品、ソフトウェア製品における製品開発経験(5~15年程度)。
 ・検証プロセスのためのテストとテスト戦略のスキル(理論的および実践的)。
 ・テスト手法やテスト環境の構築、システム検証プロセスに関する深い知識。
 ・英語でのコミュニケーション能力必須。

[Want]

 ・ISO26262、ASPICEの知識があれば尚可。

[語学力]

 ・英 語 ビジネス会話ができる(TOEIC 700点程度)

 ・日本語 ビジネス会話ができる