タイトル: 車載用SoC設計における高速インタフェース開発エンジニア
Kodaira, 東京, JP
ジョブタイプ: 正社員
在宅勤務可否: はい
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。
当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。
当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
1. 職務内容
・車載用SoC (R-Carシリーズ) のデジタル回路設計/検証業務
【開発対象IP】
PCIe, UCIe, UFS, USB, MIPI-CSI2, MIPI-DSI, Displayport, Ethernet, DDRなど
【職務内容】
高速インタフェース関連コントローラの論理設計・検証業務
リファレンスボードを使用した高速インタフェースの機能・性能評価
論理設計・検証チームのマネジメン
2. 背景
車載向けのSoC製品は、"CASE"に代表される自動車の電子化/高機能化を実現するためのキーパーツです。
従来以上に基本性能部分の高速化と低電力化が求められるとともに、高速インタフェース(DDR, PCIe, UCIe, MIPI, USB etc.)対応、
機能安全対応、高度なセキュリティへの対応、ニューラルネットワークなどのAIエンジンをはじめ最先端技術への対応や大規模回路
の短TATでの実装など、幅広い技術の集積が必要となります。
これらのSoC製品の事業を延ばしていくにあたり、製品に不可欠となっている高速インタフェースの設計を行うエンジニアとして
論理設計・検証、機能・性能評価、チームマネジメントのいずれかのスキルもしくは複数のスキルを有するエンジニアを募集します。
3. 人材要件
(1)Must要件
・LSIのデジタルフロントエンド設計における高速インタフェースの開発経験
・Verilog HDLを用いた論理設計・検証経験
(2)Want要件
・高速インタフェースの実装機評価経験
(3)語学力
英語:日常会話ができる (TOEIC 600点程度)
日本語:ビジネス会話ができる