タイトル: 車載システムアーキテクト
Kodaira, 東京, JP
ジョブタイプ: 正社員
在宅勤務可否: はい
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。
当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。
当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
【職務内容】
Software Define Vehicle を実現する車載システム関連業務の遂行
・顧客要件、テクノロジー・トレンドに対応したCore技術開発及び、ルネサス製品(HW, SW, 開発環境)を使用したシステムレベルのリファレンスデザイン、システムアーキテクチャ設計
・OEM/Tier1顧客に対するシステムアーキテクチャの提案
・CASEに対応したリファレンスアプリケーション開発
・コンテナオーケストレーション、Digital twin、DevOpsアーキテクチャ設計
【背景】
自動車の価値が、従来の”走る・曲がる・止まる”から、“自動運転、コネクテッド”など、アプリケーション・SWにより生み出される価値に大きく変化しています。私たちルネサスも単なるデバイスベンダーではなく、顧客、及びパートナー企業と密に連携し、アプリケーション、SW、開発環境を提供するSolutionベンダーに生まれ変わる必要があります。ルネサスのデバイスの強みを活かしたSoftware Define Vehicle を実現するために、自動車・Mobilityの新価値を新たに創造し、顧客視点で製品・サービスを定義・実現するシステムアーキテクトを求めています。
ルネサスの車載SW開発部門は、本質的なモノの価値を追求するイノベーティブなSW・開発環境によりクルマ・モビリティの新しいソリューションを創造する集団です。ゴールに向けた必要なチャレンジを迅速に行うため、個々の能力・アイデアを尊重して、Openなフィードバックを積極的に交換し合える素晴らしい仲間・環境がグローバルに存在します。私達と共に成長しゴールを共にする新しい仲間を募集しています。
【人材要件】
[Must]
・システム設計の経験
・ルネサスの新しい価値創出に向けて、積極的な提案ができる
・自分の裁量で、目標設定、実行ができる
(※車載、半導体、SW等の経験は問いません)
[Want]
・OEM/Tier1でのECUレベルのシステム設計経験、アプリケーション開発経験
・Linux OS、車載ネットワーク、OTA、コンテナオーケストレーションに関する知識
・AUTOSAR、QNX、ZephyrなどのRTOS開発経験
・クラウドを活用したDevOps、PLM(Product Lifecycle Management)導入・構築経験
[語学力]
・英 語 ビジネス会話ができる(TOEIC 700点程度)
・日本語 ビジネス会話ができる
【想定される役職】
課長級