タイトル: アナログ/パワーデバイス技術エンジニア
Hitachinaka, 08, JP
ジョブタイプ: 正社員
在宅勤務可否: いいえ
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。
当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。
当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
アナログ/パワーデバイス技術エンジニア
■募集の背景
アナログ&パワー半導体ビジネス拡大に対応する為、戦略立案から量産化までの開発全般に携わるウエハプロセスインテグレーションエンジニアを募集します。
多種多様化、高性能/高機能化が進む製品をタイムリーに市場に投入するにはトレンドを先取りしたデバイス/プロセス開発を強力に推し進めることが必要です。よって、熱意があり、積極性、協調性が高い人材を求めています。
■職務内容
半導体(アナログ/パワー)デバイス開発業務
・デバイス構造設計、評価
・ウエハプロセスフロー構築及び試作
・デバイス不具合解析及び改善策立案
・要素ウエハプロセス技術部門、アセンブリ技術部門、製品設計部門、品質保証部門、工場技術部門など多部門との連携
■予定勤務地
茨城県ひたちなか市
■人材要件
MUST
・CMOSアナログデバイスもしくはパワーデバイス構造設計及びプロセス開発経験 1年以上
・半導体のウエハプロセス、デバイス、信頼性等における専門知識
WANT
・ウエハプロセス試作スキル
・TCADシミュレーションスキル
・TEGレイアウトスキル
・デバイス電気特性評価スキル
・特許作成スキル
・プレゼンテーションスキル
必要な語学
英語 日常会話ができる (TOEIC 600点程度)
日本語 ビジネス会話ができる