求人をシェアする

タイトル:  車載向けRadar MMIC システム・アプリケーションエンジニア

求人ID:  29361
会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  テスト&シリコンバリデーション部
場所: 

Kodaira City, JP

職務機能:  Hardware(Analog)

 

1. 職務内容

  車載向けRadar MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit)の製品開発及び顧客対応業務

  ①製品仕様設計、製品実現性の検討

  ②製品評価基板、アンテナ設計

  ③製品特性評価、信頼性評価

  ④顧客技術サポート

 

2. 背景

車載分野では、ADAS(先進運転支援システム)の高度化に伴い、カメラやレーダ、LiDARなど複数のセンサを組み合わせて

車両周囲の認識精度を上げるセンサフュージョンが求められます。

中でも、天候や昼夜など外部環境の制約を受けずに長距離の検出が可能なレーダは、ADASを実現する上での中核デバイス

として、今後自動運転に向けて搭載数が増えると予想されています。

ルネサスは、車載レーダ市場の成長性を鑑みて、車載レーダ事業の拡大と技術者の拡充を図っています。

 

3. 人材要件

(1)Must要件

・高周波半導体製品の開発経験

・高周波半導体製品のPCB設計、特性・信頼性評価経験

・ミリ波レーダー技術

・半導体製品の拡販における顧客技術サポート

・車載品質マネジメントスキル(IATF16949)

・機能安全(ISO 26262)スキル

(2)Want要件

(下記のいずれか一つ以上)

・車載向け製品開発経験

・ミリ波レーダーモジュール開発経験

・プロジェクトマネージメントスキル

・半導体パッケージ技術

・量産テスト技術

・アンテナ技術

・無線通信システム・アーキテクチャ設計経験

(3)語学力

   英語:日常会話ができる (TOEIC 600点程度)

   日本語:ビジネス会話ができる