タイトル: 車載向けRFIC開発エンジニア
小平市, JP
【背景】
RF製品の中で具体的には、ADAS・自動運転を可能にするRadar MMIC、次世代スマートキーの最有力候補であるUWB製品などを皮切りに車載RF製品が増加していく中で、今後の車載アナログ事業の柱の一つとして事業拡大を図る戦略を立てています。本事業や製品開発のリーダーとなる、RF開発を過去に経験したことのある人材を募集します。
【職務内容】
車のスマホ化が進むと言われるconnectedの流れの中で今後、民生品からの車載向け技術転用が進むRF製品に於いて、自身の有するRF製品や技術知見を基に、開発マネージメントや設計開発をリードして頂く業務です。
①製品仕様設計、製品実現性やコスト・P/L検討
②顧客やユーザーとの技術コミュニケーション
③RF回路やチップ設計を行う設計外注との協業とりまとめ
④製造を委託する外部ファブとの折衝や量産立ち上げ業務
⑤製品評価・テスティングなどのエンジニアリング業務
【人材要件①】
[Must]
・RF製品回路またはレイアウト設計経験 (LNA, Mixer, Power amplifier, PLL, etc)
・RF製品のテスティング経験
・RF PCB設計、特性評価経験
・RF製品開発のリーダー経験
[Want]
下記のいずれか一つ以上・半導体製品開発や拡販における顧客対応
・車載向け製品開発経験
・プロジェクトマネージメントスキル
・量産テスト技術
・アンテナ技術
・機能安全(ISO26262)の知識
・無線通信システム・アーキテクチャ設計経験
【人材要件②必要な語学力】
[英 語] 日常会話ができる TOEIC600点程度
[日本語] ビジネス会話ができる