読み込み中...
 
求人をシェアする

タイトル:  車載向けアナログ&パワー半導体製品開発エンジニア

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  車載アナログビジネスマネジメントLMT部
場所: 

小平市, JP

職務機能:  Hardware(Analog)

【背景】

自動車業界では100年に一度と言われる産業構造の変革の中で、CASEと言われるトレンドに沿って、OEMやTier-1各社による従来アーキテクチャからの見直しが進みつつあります。中でもE/Eアーキテクチャと呼ばれる電気・電子化推進の動きでは、ECU階層やドメイン化の再設計と通信ネットワークやパワーディストリビューションネットワークの再構築が進行しています。

これらの動向に加え、高度な運転支援や自動運転化の中でISO26262規格で代表される機能安全要求の中で、システム冗長化や個々のデバイスでの高度な診断機能が求められています。バッテリー駆動のHEV/EVにおいて高まる、ワイヤハーネス軽量化や小電力制御、暗電流遮断への要求に対応する為、現在、車両内に多数配置されているメカリレーのシリコン置換、すなわちIPD(Intelligent Power Device)化が進行つつあり、これらのメガトレンドに追随する為の高機能次世代IPD開発を加速することが急務となっています。アナログ&パワー製品経験を有するIPD開発やドライバー制御の開発を経験者で製品企画や開発設計をリードする人材を求めています。

 

【職務内容】

車載アナログ&パワー半導体製品の拡販戦略強化の一環で、全世界的なカーボンニュートラル化が進む自動車の新規電子化アーキテクチャーで求められる高機能な次世代IPD(Intelligent Power Device)製品の新製品企画・設計開発を推進、IPD製品のラインナップ拡充をリーディングして頂きます。

 ①低ON抵抗ドライバや診断機能・シリアル通信制御等を盛り込んだIPD製品の製品企画、仕様設計、回路・レイアウト設計・シミュレーション、サンプル評価、テスト設計など、開発上流から量産移管までの一貫業務
 ②顧客、社内関係部門との折衝
 ③開発日程及びリソース管理
 

【人材要件①】 

[Must]

 ・パワーデバイス&アナログ製品開発経験 3年以上
 ・パワーデバイスとアナログ回路に関する基礎知識
 ・顧客、社内外部門とのコミュニケーションスキルと経験

[Want]

 ・車載アナログ設計経験
 ・ドライバー制御設計経験
 ・機能安全(ISO26262)の知識
 ・機能記述、A/Dmix設計、システム・アーキテクチャ設計経験
 ・MATLAB、Saber等を用いた機電一体設計経験

 

【人材要件②必要な語学力】

[英 語] 日常会話ができる TOEIC500点程度

[日本語] ビジネス会話ができる