読み込み中...
 
求人をシェアする

タイトル:  車載向けミックスドシグナルLSIのシステムアーキテクチャ設計エンジニア

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  車載アナログ汎用製品&IP開発部
場所: 

Tokyo, JP

職務機能:  Hardware(Analog)

【背景】

完全自動運転時代を目前にし、その市場において存在感を高める為、悪意のある攻撃や故障に対する冗長性の確保や、低コスト化、低消費電力化、耐環境性(EMC)など、さまざまなニーズを満たす必要があります。

この課題に対し、アナログ回路、大規模ロジック回路、パワーデバイス (DMOS) を混載できるBiCDプロセスを用い、マイコンを含めた製品仕様設計及びシステムアーキテクチャ設計を実行できるエンジニアを募集します。

 

【職務内容】

車載向けミックスドシグナルLSIは一段とシステム化が加速しており、アナログとデジタルの協調に基づくシステムアーキテクト設計、さらには車両、ECUレベルのシステムを見据えたモデルベース開発(MBD:Model Based Development)も重要になってきています。今後、車の自動運転化が進む中で、自身の有するシステムアーキテクト設計技術を基に、開発マネージメントや設計開発をリードして頂く業務です。
 ①製品仕様設計、製品実現性やコスト・P/L検討
 ②顧客やユーザーとの技術コミュニケーション
 ③モデルベース開発
 ④システムアーキテクト設計、デジタル設計およびテスト設計
 ⑤設計外注との協業とりまとめ
 ⑥製品評価・テスティングなどのエンジニアリング業務

 

【人材要件①】

[Must]

 ・システムアーキテクチャー設計経験
 ・デジタル設計経験
 ・ミックスドシグナル製品仕様設計経験
 ・ミックスドシグナル製品開発のリーダー経験

[Want]

下記のいずれか一つ以上
 ・半導体製品開発における顧客対応
 ・モデルベース開発経験
 ・車載向け製品開発経験
 ・プロジェクトマネージメントスキル
 ・BIST、BOST設計経験
 ・機能安全(ISO26262)の知識と経験
 ・MATLABやSaberを用いた機電一体システム設計・検証

 

【人材要件②必要な語学力】

[英 語] 日常会話ができる TOEIC600点程度

[日本語] ビジネス会話ができる