読み込み中...
 
求人をシェアする

タイトル:  機能安全管理者

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  車載アナログ汎用製品&IP開発部
場所: 

小平市, JP

職務機能:  Hardware(Analog)

【背景】

自動運転やコネクティッドなどクルマの進化に欠かせない自動車向け半導体製品は、利便性を大きく向上させる一方、人の命に大きく関わるため、機能安全規格ISO26262への準拠は必要不可欠です。

今後まずます増えていく機能安全の要求に対し、当社としても体制の強化が急務となっており、製品開発に留まらず、機能安全活動全般を牽引するリーダーとして活躍していただける方を募集いたします。

 

【職務内容】

ADAS、Powertrain、Chassis & Safety向けアプリケーションなどのE/Eアーキテクチャに関わる車載システムで使用される半導体製品における機能安全(ISO26262)に準拠した製品仕様設計及び開発マネージメントを行う中で、機能安全要件を満たすための製品技術検証やアーキテクトと開発中の作業成果物の作成やそのサポート・管理をリードしていただきます。

また、機能安全活動の推進と改善のため、開発部門全体のSafe Culture醸成や開発プロセス定義・改善の牽引を業務対象に含みます。

 ①プロジェクトでの機能安全活動の計画の策定と実行支援
 ②機能安全ケースの取りまとめ、トレースと成果物管理
 ③品質ツール(FMEA, FTA等)の活用による開発支援
 ④機能安全問題に関わる提言(社内外)、課題のエスカレーション

 

【人材要件①】

[Must]

 ・機能安全規格ISO26262の理解
 ・ISO26262に基づくハードウェア開発、システム開発経験
 ・IATF16949に準拠したハードウェア開発あるいはシステム開発経験
 ・品質ツール(FMEA, FTA, DRBFMなど)の活用経験
 ・カスタマーとの折衝経験

[Want]

下記のいずれか一つ以上
 ・機能安全管理者経験
 ・機能安全開発支援経験
 ・機能安全トレーニング受講経験
 ・プロジェクトマネージメントスキル
 ・ハードウェア、システム開発経験

 

【人材要件②必要な語学力】

[英 語] 日常会話ができる TOEIC600点程度

[日本語] ビジネス会話ができる