読み込み中...
 
求人をシェアする

タイトル:  半導体製造工場 プラント技術エンジニア

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  プラント技術部
場所: 

ひたちなか市, JP

職務機能:  Production and Technology

 

【募集概要】

当社は、マイコンをはじめ、SoCやアナログ、パワー製品などを幅広くラインアップし、自動車や産業分野に向けて革新的な半導体ソリューションを提供しています。

プラント技術エンジニアは、当社の国内海外半導体工場の安定稼働や省エネルギーのために、プラント設備の設計企画、更新、維持管理、安全対策、官庁対応などを行ってます。インフラ環境の整備や、国内海外を横断したプラントシステムの全体最適化によって、生産性向上やコスト削減を実現し、事業の競争力向上に貢献しています。チャレンジ精神があり、当事者意識が高く、チームワークを大切に、将来の中核となる人材を募集します。

 

【職務内容】

  • 半導体製造工場のプラントエンジニアとして、ルネサス国内海外工場のプラント設備〔※〕に関わる新規設備建設の設計企画、既存設備の更新・維持管理、安全対策、省エネルギーの推進、官庁対応など

  〔※〕プラント設備

       特別受変電設備、空調排気設備、冷凍機・ボイラーなどの冷熱源設備、純水製造設備、排水処理設備、ガス供給設備、冷却水供給設備、安全監視設備など

 

【人材要件】

 MUST:

  • 高圧受変電設備の計画、設計、施工、運転管理などの業務経験が5年以上ある方
  • 半導体製造工場のプラント設備に関わるプロジェクトマネージメントの実務経験がある方

 

 WANT:

  • 電気主任技術者(2種以上)、エネルギー管理士(電気)などの国家資格を取得している方

 

 LANGAGE:

  • 英語:日常会話ができる (TOEIC 600点程度)
  • 日本語:ビジネス会話ができる