読み込み中...
求人をシェアする

タイトル:  半導体製造工場 生産技術リソグラフィ装置及びプロセスのエンジニア

会社名:  ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング(株)
国/地域:  JP
都道府県:  茨城県
市区町村:  ひたちなか市
部署:  技術第一部
事業本部:  生産本部
オフィス:  那珂
職務機能:  Production and Technology
職務タイプ:  正社員
説明: 

【募集概要】

那珂工場N2(200mmライン)は、SOC、メモリ混載MCU、IGBT/PowerMOS、アナログ製品など多岐に渡る製品を生産しています。現在多くの新製品・新プロセスを立ち上げており、2021年上期より量産移行が本格化し、生産枚数が増大しています。生産性改善(稼働率向上や歩留向上等)を早期に且つ強力に推し進める必要があり、新規人員を募集します。

 

【職務内容】

半導体製造(前工程・ウエハプロセス)のリソグラフィ技術に関して、

  • 生産性改善業務
    生産設備の改造、稼働率改善及び合理化業務
    製品の歩留向上・品質向上業務等
  • 生産設備の投資関連業務
  • 新製品、新プロセスの立ち上げに関する業務

 

【人材要件】

MUST

  • 半導体工場やデバイスメーカ、設備メーカにおいて生産設備あるいはプロセスエンジニアの経験が3年以上ある方
  • PCにおいてエクセル、Word、pptなどのソフトが使えること

WANT

  • 特にリソグラフィの設備、プロセスのエンジニア経験があることが望ましい。

その他

日本語:ビジネス会話が出来る

英 語:日常会話ができる (TOEIC 600点程度)