読み込み中...
 
求人をシェアする

タイトル:  半導体製造工場 プロセス・インテグレーションのエンジニア

会社名:  ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング(株)
国/地域:  JP
部署:  技術第一部
場所: 

ひたちなか市, JP

職務機能:  Production and Technology

【募集概要】

那珂工場N2(200mmライン)は、SOC、メモリ混載MCU、IGBT/PowerMOS、アナログ製品など多岐に渡る製品を生産しています。現在多くの新製品・新プロセスを立ち上げており、2021年上期より量産移行が本格化し、生産枚数が増大しています。生産性改善(歩留向上、デバイス特性改善等)を早期に且つ強力に推し進める必要があり、プロセス・インテグレーションのエンジニアを募集します。

 

【職務内容】

半導体製造(前工程)において、製品を投入から完了検査までを通しで担当する業務(プロセス・インテグレーション技術)

  • 量産品の歩留向上、品質及びデバイス特性改善に関する業務
  • 新製品、新プロセスの立ち上げに関する業務
  • 生産性改善業務

[改善手法]

  • 物理解析・電気特性解析、歩留・QCデータ等から問題点を抽出し、原因の特定と対策・改善を図る

 

【人材要件】

MUST

  • 半導体工場のプロセス・インテグレーションエンジニアの経験が3年以上ある方
  • PCにおいてエクセル、Word、pptなどのソフトが使えること

WANT

  • 特にプロセス・インテグレーションエンジニア経験があることが望ましい。

その他

日本語:ビジネス会話ができる

英 語:日常会話ができる (TOEIC 600点程度)